Code
Live Chat
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
TLEL - Wheel
Bill of material
150 TLELK 20
ORDERNO
Article-number
150 TLELK 20
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x40 mm
LC
Load capacity
400 kg
HW
Hub width
40 mm
FL
Fixing length
40 mm
WB
Wheel bearing
2 Ball bearings 6204 ZZ
BD
Bore diameter
20 mm
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси